„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF предлага нова, високопроизводителна, многолинейна, смазочна помпа Lincoln

  • История

    2014 Декември 15, 14:00 CEST

    Гьотеборг, Швеция, 15 Декември 2014 г.: SKF обяви днес лансирането на новата си многолинейна помпа Lincoln P212, за употреба в многолинейни смазочни системи или като централизирана помпа в големи, прогресивни системи. Разработена за взискателни работни среди, тази надеждна помпа е подходяща за приложения, включващи копаене на тунели, минна промишленост, оборудване за смесване на гума и различни стационарни машини с висок разход на смазочни материали, както и за употреба с избрани уплътняващи съединения.

    Многолинейната помпа Lincoln P212 осигурява подаване на голямо количество грес или масло, използвайки до 12 елемента. Включваща модулен дизайн, помпата е икономична и лесна за монтиране и поддръжка, тъй като вече няма нужда от тръбопроводи за съчетаване на два или повече помпени елемента. Гъвкавата помпа има мощен двигател 0,55 kW (400 V променлив ток), а подаваните от нея количества могат да бъдат лесно регулирани от 150 до 1 480 см³/ч (10 до 90 инча³/ч) през извод, използвайки 50 Hz двигател или от 180 до 1 776 см³/ч (12 до 108 инча³/а), използвайки 60 Hz двигател.

    Многолинейната помпа Lincoln P212 има максимално работно налягане от 350 бара (5 070 psi) и работи ефективно в температурен диапазон от -20 до +70 °C (-4 до +158 °F). Издръжливият резервоар на помпата е с вместимост от 30 литра (7,9 галона) и се предлага с опцията ултразвуков датчик за контрол на нивото. Вградената му бъркалка поддържа хомогенността и лесното подаване на смазочния материал, дори и при ниски температури.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата:  Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа подкрепа, поддръжка и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. 

    Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (3.4 MB)

SKF logo