„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF предлага ново решение за мониторинг на маркучи за смазочни материали

  • История

    2015 Януари 14, 14:00 CEST

    Гьотеборг, 13 Ноември 2014 г.: SKF обяви днес лансирането на SKF Hose connection control - "Контрол на свързване на маркучи" (HCC), за мониторинг на смазочни линии на строителни машини. Проектирано да проверява за спуквания на маркучи за смазочни материали, това устройство незабавно предупреждава оператора на машината, ако има неизправност в главната линия от помпата или подаващите линии до точката за смазване.

    Системата на SKF за контрол на свързването на маркучи се характеризира не само с надеждността си, но също и с опростеността си. В сравнение с други системи не е необходимо покачване или освобождаване на налягането. Специалните регулиращи налягането клапани или ограничители за проверка на линиите са отстранени. Сравнително минималният брой съставни части на тези системи на SKF води до ниски разходи, дори при монтиране в последствие. Полезна за предотвратяване на скъпо струващи повреди на лагери и престои, системата може също така значително да намали опасността от злополуки и замърсяване на природата от теч на смазочни материали. Тя може да бъде използвани на металните и гумените линии на цялата централизирана смазочна система. Освен това, тя е лесна за монтиране към вече съществуващи мазилни системи и може да бъде разширявана по всяко време. Нуждаеща се от 12 или 24 V прав ток, всяка единица HCC може да следи до 10 или 20 маркуча, в зависимост от електрическото напрежение.

    Работата на Контрола на свързването на маркучи на SKF не се влияе от дължината на линията, околната температура, разликите в налягането или загубите на налягане. Използвайки непроводими смазочни материали или хидравлични течности, системата за мониторинг е с работно налягане до 300 бара (4 351 psi) и може да бъде използвана в температурен обхват от -40 °C до +70 °C (-40 °F до 158°F).

    Устройството за Контрол на свързването на маркучи на SKF включва анализиращ модул, куплунг, който действа като електрическа изолация между смазочната линия и измерващото устройство за смазочен материал и свързващ кабел към анализатора. Маркучите за смазочни материали трябва да са електропроводими.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
    ™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (761 KB)

SKF logo