„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF предлага нов лубрикант с електрическо задвижване Lincoln

  • История

    2016 Януари 12, 10:00 CEST

    Гьотеборг, 12 януари 2016 г.: SKF обявява днес представянето на лубриканта с електрическо задвижване Lincoln (EDL1). Използвайки прогресивни измервателни устройства, EDL1 е разработен за употреба при секционни смазочни системи, както и при големи машини с различни изисквания за лубрикация на различни разстояния.

    Лесната за употреба помпа за дозиране и поддържане на налягането е създадена, за да увеличава входящото налягане от най-малко 2 bar (29 psi) до максимум 280 bar (4061 psi). Като едно достъпно решение за лубрикация, EDL1 може да се използва с тръби, монтажни материали и помпи за запълване.

    EDL1 работи ефективно в динамична обстановка, включително на открито, при променливи температури. Тъй като лубрикантът се доставя с помпи или касети за запълване, устройството осигурява гъвкавост и независимост, дори в отдалечени обекти. EDL1 има интегрирано табло за управление за лубрикация в импулсен и времеви режим, като също така има функция за извеждане на съобщения при грешка.

    EDL1 е подходящ за хранително-вкусовата промишленост, ЖП транспорта, циментовата и други видове тежка промишленост. Той може да бъде използван за много индустриални приложения, изискващи секционна смазочна система на достъпна цена.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (6.3 MB)

SKF logo