„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Решенията на SKF на Bauma 2016 помагат на клиентите да увеличават надеждността и да намаляват разходите

  • История

    2016 Февруари 01, 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    Гьотеборг, Швеция, 01 февруари 2016 г.: SKF ще използва Bauma 2016, за да представи някои от нововъведенията, получени от Програмата за полева производителност EnCompass, в която компанията приложи обширния си опит в приложенията и знанията си в областта на трибологията за драматично подобряване на производителността на лагери в реални условия. Например, обновените сферични ролкови лагери Explorer на SKF могат да имат два пъти по-дълъг експлоатационен срок спрямо предишните, водещи промишлеността лагери Explorer на SKF, особено в условия на замърсяване или лошо смазване.

    Друг продукт от програмата EnCompass е гамата на SKF плъзгащи лагери стомана/стомана Explorer. С подобрена устойчивост на корозия, уплътнение за тежки приложения и конструкция без повторно смазване, тези лагери вече са с клас на динамично натоварване с 50 процента по-висок от обикновените лагери стомана/стомана и могат да издържат значително по-дълго, отколкото дори редовно смазвани обикновени лагери в приложения с ниско до умерено ниво на замърсяване.

    Демонстрация на интегрирания подход на SKF към действителните проблеми на промишлеността е гамата решения за лентови транспортьори, включително решението с три прегради, корпусите SE и запечатаните сферични ролкови лагери (SSRB) и за удължен експлоатационен срок в тежки условия. Ръчно преносимият комплект на SKF за следене на шума от паразитните ролки подпомага откриването на първите признаци на повреда на паразитните ролки, намалява уврежданията на лентите и позволява по-ценово-ефективно планиране на техническото обслужване.

    SKF Enlight е платформа, която използва мобилно приложение и специални, свързани с Bluetooth датчици за позволяване на бързо, опростено събиране на данни от машините. Системата прави извършването на рутинен мониторинг за трептения на оборудване лесно дори и за неспециалисти, а потребителите могат да получават помощ от експерти анализатори от мрежата на Центъра за дистанционна диагностика на SKF с натискането на бутон.

    Услугата на SKF за дистанционен мониторинг прави възможно всеки обект с достъп до Интернет да внедрява програма за предсказуема поддръжка (PdM) от световна класа, за периодичен или постоянен мониторинг на критични машини. Това е идеално за заводи с малко персонал обучен в предсказуеми техники за обслужване, оператори с обекти, разположени далеч от централните съоръжения и производители на оригинално оборудване, желаещи да осигурят добавящо стойност сервизно обслужване на клиентите си.

    Накрая, SKF ще демонстрира редица от последните си решения за управление на смазването в извъншосейно и подвижно оборудване. Гъвкавият смазочен контролер SKF LMC 101 може да управлява пневматично, хидравлично или електрично задвижвани помпи на различни работни интервали. Устройството се конфигурира лесно, използвайки софтуер за PC и USB връзка и може да управлява помпа с голям ток без външно реле. Впръсквачите за грес Lincoln SL-32HV с голямо обдухване са проектирани за приложения, изискващи по-бързо обезвъздушаване и осигуряването на подобрена работоспособност при ниски температури или с по-тежки греси. Такаламитът Lincoln PowerLuber серия 1880 е захранен от ефективна, 20-волтова, литиево-йонна акумулаторна батерия, която може да подава грес с налягане до 10 000 psi (690 bar). Инструментът включва многофункционален, течнокристален дисплей (LCD), а вграденият му измервателен уред отчита загуба на херметичност, премахващо фалшивите показания и спомагащо за гарантиране, че обслужваното оборудване е правилно смазано.

    Вижте SKF на Bauma: На открито до Щанд FM.709/4

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата: Сабине Хергенрьодер, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

PDF формат (769 KB)

SKF logo