„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF разработи устойчиви на корозия лагери, които отговарят на най-високите стандарти на хранителната промишленост

  • История

    2016 Февруари 03, 10:00 CEST

    SKF has developed a stainless steel deep groove ball bearing with blue seal that fulfill FDA and EC requirements. The bearing is also filled with food-grade grease registered by NSF as category H1. The new product is designed to further raise the compliance of its corrosion resistant range of ball bearings for the food and beverage industries.

    Гьотеборг, Швеция, 03 февруари 2016 г.: SKF представи нова серия съвместими с хранителната промишленост лагери, които спомагат за свеждане до минимум на риска от примесване на храните и произтичащите от това отзовавания на продукти. Новата гама сачмени лагери от неръждаема стомана с дълбок канал SKF Food Line (VP311) отговарят на две ключови изисквания на хранителната промишленост: 

    • Уплътнения, изработени от синтетичен каучук, отговарящи на изискванията на Администрацията за храни и лекарства на САЩ (FDA), както и на тези на Европейската общност (EC) *, оцветени в синьо за зрително разпознаване, ако се повредят. 

    • Висококачествена грес, подходяща за типични условия от приложения за храни и напитки, регистрирана като NSF от категория H1**

    Семейството Food Line включва 19 различни стандартни размери сачмени лагери с дълбок канал от широката гама на SKF, с обхват на диаметъра от 8 до 40mm.

    “Както синьото уплътнение, така и смазочният материал са разработени за употреба в хранителни и питейни приложения,” каза Дейвид Оливър, Промишлен мениджър за Европа за храни и напитки към SKF. “Като цяло, лагерите отговарят на най-високите стандарти и разпоредби за системи за управление на храни. Тази оферта е единствена по рода си за SKF, никой от конкурентите ни не може да предложи пълен пакет пригодена за храни грес, плюс одобрени от FDA и EC, оцветени в синьо уплътнения за сачмените си лагери от неръждаема стомана с дълбок канал.”

    Системите за управление безопасността на храните, като например HACCP, придават огромно значение на безопасното производство на храни. Това означава, че използваните в производството части ще бъдат или безопасни за храните, или лесно откриваеми. Много отзовавания на хранителни продукти са наложени от възможното присъствие на твърди или остри предмети, така че безопасността на храните и откриваемостта са големи приоритети за всички компоненти, работещи близо до хранителния поток. Същото е в сила и за смазочните материали, поради тази причина смазочните материали от клас съвместими с храни все повече се използват в целия завод, за предотвратяване на възможността в критична част да бъде нанесена несъвместима грес.

    Сачмените лагери от неръждаема стомана с дълбок канал на SKF предлагат голяма устойчивост на корозия, така че могат да издържат агресивните режими на измиване, които са необходими в хранителната промишленост. Специалното уплътнение подобрява това, спомагайки за задържането на смазочния материал и предотвратявайки проникването на миещи течности.

    * FDA 21CFR раздел 177.2600 "Гумени стоки, предназначени за многократна употреба" в производство, опаковане, обработване, подготвяне, третиране, пакетиране, транспортиране или складиране на храни.
    Съответствие с общите изисквания на EC за миграция на Немската препоръка BfR XXI за материали от категория 3
    ** Смазочен материал, регистриран от NSF като категория H1 (смазочен материал, допустим за случаен допир с храни за използване в и около области за обработване на храни). Регистрацията в NSF потвърждава, че той отговаря на изкисванията, изброени в ръководствата на Администрацията за храни и лекарства на САЩ под заглавие 21 CFR раздел 178.3570.

    За повече информация относно продукта, моля посетете:
    Сачмени лагери SKF Food Line от неръждаема стомана с дълбок канал

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (4.0 MB)

SKF logo