„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF представя новаторско оборудване за отстраняване на петролни замърсявания от резервоари

  • История

    2016 Март 07, 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    Гьотеборг, Швеция, 7 март 2016 г.: SKF лансира ново механично устройство за бързото и лесно отделяне на нефта и водата в резервоари в морски и отдалечени от брега приложения.

    Нефтена утайка е термин, използван обикновено за описание на отпадъчен нефт, отделян главно от процеса на пречистване на нефтени горива и смазочни масла, с цел гарантиране на правилна работа на корабните машини. По време на процеса, отделената от пречистващия процес вода се смесва с отпадъчния нефт в резервоара за утайки.

    „Turbulo Sludge Buoy“ на SKF е разработен да отстранява необходимостта от трудоемки и времеемки ръчни дренажни процеси, тъй като плава вътре в бордовите резервоари за непрекъснато, безпроблемно и ефективно отделяне.

    По време на работа, нефтът в резервоара протича през долното отделение на „Turbulo Sludge Buoy“ с максимален дебит от 6m³ за час. След това той е или изпомпен навън, или изтича навън под действието на гравитацията, в зависимост от това дали отвора за оттичане е под или над водната повърхност. Това отделяне при източника подобрява екологичната производителност съгласно ISO 14001.

    Останалата в резервоара вода е много по-чиста и по-лесна за обработване в сепаратора за трюмни води, увеличавайки значително ефективността му и намалявайки разходите. Междувременно, водното съдържание в отделения нефт е доста ниско, обикновено по-малко от пет процента. Следователно, той не се нуждае от допълнително обработване и може да бъде изхвърлен или в бордово, или в брегово съоръжение за изгаряне.

    Продуктът е както надежден, така и бърз и лесен за монтиране от бордовия екипаж, на борда на всички видове плавателни съдове, вътре в съществуващи резервоари, когато те биват отваряни за рутинна проверка или почистване. Освен това, „Turbulo Sludge Buoy“ в основата си е решение „монтирай и забрави“, нуждаещо се от почти никакво обслужване и понеже е изцяло механично, няма нужда от електричество за работата си. Решението е еднократно капиталовложение, тъй като отстранява нуждата от консумативи или резервни части за целия експлоатационен срок на системата и времето на възвращаемост на капиталовложението е относително кратко, обикновено по-малко от година.

    Системата може да бъде използвана при високи температури от до 90°C и се предлага в два размера – „Turbulo Sludge Buoy“ и „Turbulo Sludge Buoy Mini“ – което може да бъде определено според наличното в резервоара пространство.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към: Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (337 KB)

SKF logo