„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

СКФ предлага ново, многоточково, автоматично устройство за смазване

  • История

    2017 Март 10, 10:00 CET

    Гьотеборг, Швеция, 10 март 2017 г.: СКФ обяви днес представянето на серията автоматично устройство за смазване MultiPoint TLMP на СКФ. Разработено за промишлени приложения, както и за селскостопански и извъншосейни превозни средства, това надеждно устройство улеснява правилното смазване, което е от основно значение за експлоатационния срок на лагера и осигурява подобрена безопасност за служителите.

    Здравото TLMP е опаковано като пълен комплект, включващ устройството за смазване, необходимите тръбопроводи и връзки. Проектирано да захранва от една до осемнадесет точки за смазване, устройството за смазване включва бързосцепни изводи и е лесно за монтиране и програмиране посредством клавиатурата си със светодиоден дисплей. В допълнение TLMP разполага с аларми за ниско ниво и неизправности, като и двете предлагат дистанционно известяване.

    Включващо резервоар с вместимост от почти един литър, това гъвкаво устройство за смазване има бъркалка, предотвратяваща разлагането на греста, което го прави подходящо за повече видове смазочни материали. TLMP има максимално работно налягане от 120 бара (1740 psi) и може да бъде използвано в температурен диапазон от -25 до +70 °C (-10 до +158 °F).

    С високия си клас на IP защита този издръжлив дизайн на устройство за смазване е устойчиво на трептения, издържа на измивания с оборудване под налягане и предотвратява проникване на замърсявания. Серията TLMP позволява също на кормилното управление на машината временно да изключва смазването посредством разединяване на захранването.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация, моля обърнете се към:
    Връзки с пресата: Сабине Хергенрьодер, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com

    ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (1.1 MB)

SKF logo