„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Оптимизирани упорни лагери с бъчвообразни ролки SKF Explorer за най-взискателните нефтени и газови приложения

  • История

    2018 Август 29, 10:00 CET

    Усъвършенстван дизайн на лагера предлага по-висок клас на натоварване и до 300 процента по-дълъг номинален експлоатационен срок

    Гьотеборг, Швеция, 29 август 2018 г.: Нефтената и газова промишленост продължава да притиска границите на технологията. По-дълбоки кладенци, по-тежки среди и по-усъвършенствани способи за сондиране, всичко това отправя допълнителни изисквания към оборудването, търсейки по-големи, по-мощни и по-здрави решения. Горните задвижвания, които захранват с мощност сондажните процеси, са точно на фронтовата линия на тази технологична надпревара и когато непланираните прекъсвания на работата могат да струват на операторите 1 милион американски долара на ден, производителността и надеждността са критични показатели.

    За отговаряне на изискванията на водещите производители на горни задвижвания SKF разработи ново поколение упорни лагери с бъчвообразни ролки, първото, което се присъедини към семейството от високопроизводителни лагерни продукти Explorer. С висок клас на натоварване на лагерите и с удължен с до 300 процента номинален експлоатационен срок, лагерите с бъчвообразни ролки SKF Explorer са готови за следващото поколение от по-големи, по-мощни горни задвижвания. Те могат да бъдат използвани също така и за оптимизиране на надеждността на съществуващи конфигурации.

    Новата гама лагери е резултат от взискателна програма за дизайн, симулация, изпитване и производство. За увеличаване до максимум на товароносимостта и подобряване на издръжливостта на ударни натоварвания и върхови сили SKF оптимизира дължината и диаметъра на ролките, заедно с профилите както на ролките, така и на повърхнините за търкаляне. Внимателно проектираната взаимовръзка между ролките и повърхнините на търкаляне свежда до минимум риска от напрежения на ръба, докато плавното преминаване към ръба на повърхнината за търкаляне предотвратява остри ръбове и пикове на натоварването.

    Строгият контрол на производствените толеранси свежда до минимум колебанията в диаметъра между ролките за дори още по-равномерно разпределение на натоварването. Повърхностното обработване на компонентите на лагера също беше подобрено, намалявайки грапавината за избягване на пикове на натоварването и поддържане на ефективен смазочен слой при стартиране и по време на работа. Шайбите на лагера са проектирани използвайки най-новите техники за крайни елементи. Оптимизиран прорез при прехода между повърхнината на търкаляне и фланеца намалява пиковите натоварвания, подобрявайки издръжливостта на умора на материала или повреда при високи натоварвания, докато общите размери бяха рафинирани за намаляване на триенето в края на ролката. Процес на карбуризация допълнително свежда до минимум разпространението на пукнатини или повреди от ударни натоварвания.

    Упорните лагери с бъчвообразни ролки SKF Explorer могат да бъдат доставени с нов, оптимизиран месингов сепаратор или сепаратор от щифтов вид, който е особено подходящ за крайно тежки работни условия. И двете опции на сепаратора се предлагат със симетричен или асиметричен дизайн, за да отговарят на голямо разнообразие на нужди. Произведени в Германия, новите лагери се предлагат в цял свят, а SKF може да осигури задълбочена поддръжка при избора и проектирането със собствената си система SimPro Expert за проектиране и оптимизиране на предавателни кутии.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация, моля обърнете се към:
    Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2017 г. възлизат на 77 938 милиона шведски крони, а броят на служителите е 45 678. www.skf.com

    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (4.5 MB)

SKF logo