„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Лагери, лагерни възли и кутии

SKF стартира с лагери, и до днес все още е световен лидер в проектирането и производството на търкалящи и плъзгащи лагери. Тук ще намерите нашия пълен асортимент, включително голямо разнообразие от лагерни възли и кутии. 


Можете да намерите продуктите чрез::
  • Означение или размери: Попълнете Търсене на продукти в дясно
  • Тип: Използвайте връзката Таблици за продукти в ляво

Лагери

SKF произвежда практически, всички видове сачмени и ролкови лагери. Много от тях се предлагат в повече от един от четирите класа на показатели на SKF:
Стандартни SKF
Стандартните лагери SKF са известни със своето превъзходно качество и дълготрайност. Някои приложения обаче, трябва да се справят с по-високи натоварвания, като същевременно намаляват триенето, топлината и износването в лагера. За тези приложения, лагерите SKF Explorer са очевидният избор.
SKF Explorer
Лагерите с клас на показателите SKF Explorer са с доказано по-ниско температурна, по-гладка и по-продължителна работа от лагерите, които не са Explorer. Лагерите SKF Explorer, които са разработени за приложения с по-високо натоварване, са изработени от изключително чиста, хомогенна стомана, която се подлага на уникална топлинна обработка. Уникалната топлинна обработка осигурява оптимален баланс между твърдост и жилавост. Вътрешната геометрия и сепаратори са оптимизирани за намаляване на триенето и износването. Повърхностната обработка на всички контактни повърхности спомага за образуването на хидродинамичен филм.
Енергийна ефективност от SKF
Тъй като потребността от икономия на енергия расте с всеки изминат ден, всяка технология, която позволява дори леко намаляване на потреблението на енергия, е голяма новина.
Като се възползва от своите над 100 години инженерни познания и несравним опит в сферата на трибологията и свързаните с нея науки, SKF създаде енергийно ефективния (E2) клас работни показатели.
Макар че лагерите SKF непрекъснато повишават своята ефективност и надеждност, този нов клас работни показатели представлява значителен скок. Лагерите E2 намаляват фрикционните загуби в един лагер с най-малко 30% в сравнение с един стандартен лагер SKF с подобен размер. Това означава, че в сравнение с лагерите на други производители, намалението може да бъде още по-сериозно.
Свръхпрецизни SKF
За да посрещне все по-големите предизвикателства пред работните показатели на прецизните приложения, SKF предлага пълен асортимент от свръхпрецизни лагери. Тези лагери имат оптимизирана конструкция, която им позволява да се справят с по-големи скорости в сравнение с лагерите в предишния клас показатели – високопрецизни. Предимствата на новия клас работни показатели си личат по подобрените общи показатели на лагерите.
Лагерите от клас свръхпрецизни се характеризират с:
  • способност за работа при високи скорости и обороти
  • способност за работа при високи натоварвания
  • висока коравина
  • ниско триене
  • удължен експлоатационен срок на лагера
Предлага се и богат асортимент от плъзгащи лагери, шарнирни накрайници и втулки.
Вариантите в конструкцията и материалите при тези лагери са доста разнообразни.

Лагерни възли

Лагерните възли на SKF обикновено включват лагер, уплътнение, смазка и фиксиращ механизъм за оста. Лагерни възли са фабрично сглобени и регулирани. Тези готови за монтаж лагерни възли се предлагат както със сачмени, така и с ролкови лагери.
Освен всички стандартни стоманени лагерни възли, SKF има и по-тясно специализирани стандартни продукти, насочени към определен отрасъл – например хранително-вкусовата или фармацевтичната промишленост, където се изискват например по-специални материали, смазки, уплътнения и корпуси.

Лагерни кутии

За да осигури съответствие с високите показатели на лагерите SKF, SKF конструира и произвежда пълна серия лагерни кутии и уплътнения към тях. Тези кутии и уплътнения са добре известни със своето качество и дълготрайност. Освен единствените по рода си конструктивни характеристики, които улесняват монтажа, центроването и повторното смазване, кутиите от SKF са прецизно шлифовани, за да може вграденият лагер да постигне своя пълен експлоатационен срок.

Вижте продуктови таблици за Лагери, лагерни възли и кутии.

Информация за продуктите

Имайте предвид, че следващите връзки водят към информация, достъпна само на английски.
SKF logo