„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Инструменти за скоби на задвижващите валове

Липсват ли ви правилните инструменти?

Инструментът за разширяване на SKF (VKN 402) е специално създаден за надежден монтаж на универсални маншони, без да се налага да сваляте карето от вала, за да спестите време и пари. Нашият пневматичен инструмент има знак за съответствие CE и може да се използва разкачен от захранващата пневматичната система по време на монтажа. По-лек е от конкурентните продукти и може да монтира маншони на карета с външен диаметър до 115 mm.
SKF logo