„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Инструменти за алтернаторна шайба със свободен ход

Въпреки че качеството на продуктите е от голямо значение, други фактори като методите на монтаж и използваните инструменти оказват сериозно въздействие върху експлоатационния им срок. С правилните инструменти можете да извлечете максимума от продуктите на SKF. Поради тази причина SKF предлага два комплекта с инструменти (VKN 350 и VKN 351) за правилен демонтаж и монтаж на алтернаторна шайба със свободен ход. Тези комплекти обхващат 100% от наличните шайби на пазара
SKF logo