Rolamentos de fuselagem

Trabalhar com uma empresa que oferece uma linha completa de soluções permite que você otimize a sua estratégia de cadeia de suprimento. Isso também significa ter a melhor solução, dentre as tecnologias atuais, para a sua aplicação.

Abrangendo a mais ampla gama de soluções, mesmo para os ambientes mais contaminados, e incorporando as suas necessidades de controle visual ou ausência de manutenção, sua solução certamente existe na SKF Aerospace. Como resultado de sua relação de proximidade com os clientes, a SKF Aerospace tem um conhecimento incomparável de suas necessidades e pode oferecer a solução mais apropriada.


A mais ampla linha de soluções

Com o compromisso de encontrar a melhor solução para as suas aplicações, a SKF Aerospace busca continuamente manter sua liderança no desenvolvimento de novas tecnologias em rolamentos de fuselagem.
A SKF Aerospace está na vanguarda dos avanços tecnológicos, oferecendo muitas tecnologias e a mais ampla linha de soluções. Sejam rolamentos leves, cerâmicos, de metal com metal, elastoméricos ou autolubrificantes, a equipe de engenharia da SKF é capaz de projetar, qualificar e fornecer a solução mais eficiente para as suas aplicações.

Unidades de fuselagem

A equipe de engenharia da SKF está trabalhando continuamente no desenvolvimento de novos sistemas. Isso nos permite oferecer subconjuntos tais como unidades de fuselagem com base em tecnologia de materiais compostos e soluções integradas em rolamentos, além de soluções de engenharia integradas e simultâneas em rolamentos e hastes.

Sustentabilidade

Peso reduzido, maior densidade de potência, vida útil mais longa e menos manutenção; todos têm como ponto central a sustentabilidade. Ao oferecer essas características de desempenho aos nossos clientes, nós proporcionamos um futuro mais sustentável para o mundo.

Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution

The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.

Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo