Dispositivos elastoméricos de precisão (PED)

Atualmente, menores custos operacionais diretos (DOCs) e maiores eficiências são os fatores que direcionam os projetos de aeronaves. Para atingir essas metas, os fabricantes de aeronaves têm soluções que tornam a aeronave não apenas mais leve, mas também mais compacta, com vida útil mais longa, e soluções que reduzem a necessidade de manutenção.

Oferecer as mais avançadas tecnologias para os principais fabricantes de aeronaves é o fator-chave para o sucesso que trouxe a SKF Aerospace para a linha de frente da tecnologia elastomérica.
Temos o orgulho de contar com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento, engenharia e manufatura de soluções elastoméricas. Isso demonstra as capacidades da SKF Aerospace, o contínuo desenvolvimento e o forte compromisso com a realização das suas metas e o apoio na colocação no mercado.

Engenharia dedicada

Do desenvolvimento de soluções de aplicação à realização de testes de qualificação em laboratórios de teste próprios, a SKF Aerospace apoia você com uma equipe experiente de engenheiros para satisfazer os mais rígidos requisitos aeroespaciais.
A SKF Aerospace seleciona materiais a partir de uma ampla variedade de fórmulas elastoméricas de alta qualidade, e pode ainda desenvolver compostos de borracha específicos para satisfazer as suas necessidades. Otimizando a aplicação, projeto e formulação de suas soluções elastoméricas, a SKF cria uma tecnologia mais robusta.

Redução de peso

Reduzindo o número de peças na aplicação como um todo e apresentando tecnologias de redução de peso, os rolamentos elastoméricos SKF Aerospace contribuem para a redução de peso e para a construção de aeronaves mais sustentáveis. Os engenheiros da SKF também reduzem significativamente os DOCs e melhoram a sustentabilidade, aprimorando as suas aplicações existentes.

Redução dos DOCs

As soluções elastoméricas da SKF proporcionam redução de peso e também melhor resistência em ambientes extremos, com poeira e umidade, em comparação com soluções tradicionais.
Além disso, com seus critérios de substituição com base nas condições e em inspeções visuais, as soluções elastoméricas reduzem significativamente a manutenção e o monitoramento de condições da sua aplicação e, portanto, os DOCs da aeronave como um todo.

Historicamente, a aplicação de rolamentos elastoméricos a cubos de rotores principais de helicópteros demonstrou como resultado:

74% de redução de peças em comparação com um cubo tradicional
20% de redução no peso do cubo
50% de aumento de vida útil
75% de redução nos custos de manutenção
SKF logo