Atuadores eletromecânicos

Viabilizando maior precisão e melhor ergonomia

Os atuadores eletromecânicos estão ajudando os fazendeiros a adotar técnicas de agricultura auxiliadas por GPS, entre outras técnicas de "precisão". E estão ajudando a adotar essas novas abordagens de forma mais confortável, com maior ergonomia e risco reduzido de vazamentos de fluido hidráulico.

Beneficiando-se de décadas de experiência em atuadores SKF e em nosso profundo conhecimento de equipamentos agrícolas, os atuadores SKF para aplicações agrícolas são desenvolvidos e fabricados especificamente para um desempenho robusto no campo.

Flexibilidade em projetos prontos para usar

Esses atuadores prontos para usar podem ser integrados de maneira fácil e econômica em projetos existentes e novos. A SKF também pode oferecer uma série de serviços de engenharia sofisticados para ajudar os OEMs a desenvolver novos projetos que tirem proveito da atuação eletromecânica.
SKF logo