Chassis

Transporte de cargas pesadas em condições rigorosas

As aplicações em chassis para equipamento agrícola devem ser capazes de lidar com cargas pesadas, frequentemente em condições de trabalho com lama e poeira. Para serem econômicas, essas aplicações precisam de um mínimo de manutenção e ainda devem contribuir para um aumento da produtividade e máximo conforto e segurança do operador.

A SKF pode satisfazer essas exigências com uma ampla linha de soluções de alto desempenho e que dispensam manutenção, aliadas a competência em rolamentos, vedações, lubrificação e sensores.

Os serviços de consultoria em engenharia e suporte de aplicação da SKF também podem ajudar a aumentar o desempenho e a confiabilidade de implementos.

Soluções

SKF logo