Vedações de haste de válvula

A SKF oferece vedações de hastes de válvulas que asseguram baixas emissões do motor e lubrificação adequada das guias das válvulas, bem como uma ampla gama de soluções econômicas e de alto desempenho para aplicações padrão.

Vedações de haste de válvula para alta pressão

Melhore a qualidade de emissões e a operação de motores suportando pressões altas nas portas de exaustão e admissão do motor e, ao mesmo tempo, mantendo sua função primária como dispositivo de dosagem do óleo.

Aplicações disponíveis

Todos os motores com alta pressão nos manifolds, por exemplo, devido a turbocompressores de alta potência ou para freios por recirculação em motores comerciais. A SKF oferece novos modelos de vedações de haste de válvula para alta pressão, minimizando o desgaste do guia e reduzindo os custos de gerenciamento do escapamento do motor.
  • Risco reduzido de arraste da haste de válvula e desgaste do guia, pois a lubrificação do óleo permanece estável sob pressão
  • Volume reduzido dos gases de escapamento, pois as vedações não permitem o fluxo de ar no topo do cabeçote do cilindro
  • Desta forma, a capacidade de separação do óleo nos gases de escapamento pode ser reduzida
  • Isso gera redução de custos no sistema de separação de óleo dos gases de escapamento

O projeto de vedação pode ser ajustado para oferecer a taxa ideal de dosagem do óleo para a aplicação e pode ser fornecido com ou sem um assento de mola integrado. Outras características do projeto da vedação de haste de válvula de pressão viabilizam capacidades de vedação dinâmica:
  • O lábio de pressão independente patenteado permite que o lábio principal funcione sob alta pressão para obter medição de óleo consistente
  • Risco reduzido de arraste da haste de válvula e desgaste do guia, pois o óleo não é "deslocado" pela haste de válvula sob pressão
  • O modelo especial de vedação estática evita a saída repentina da vedação sob pressão – um canal é necessário no guia da válvula
  • Não há vazamento dos gases de escapamento pela vedação

Pela extensa experiência, a SKF tornou-se líder do mercado europeu, criando o produto mais eficiente com as seguintes vantagens:
  • Desenvolvido para atender a requisitos específicos dos clientes ou o uso de vedações padrão
  • Excelente resistência química e à temperatura
  • Maior confiabilidade
  • Baixo desgaste
  • Controle de emissões de longo prazo
  • Medição de óleo consistente e vida útil longa
SKF logo