Unidades de cubo flangeada com engrenagens

Mantendo tratores e ceifadeiras-debulhadoras em movimento

As máquinas agrícolas precisam trabalhar em ambientes rigorosos. No entanto, elas também precisam atingir 65 km/h ou mais na estrada para se transferir de um campo para outro. A unidade de cubo da SKF ajuda tanto tratores quanto ceifadeiras-debulhadoras.

Apresentando várias funções integradas, a unidade propicia alta capacidade de carga, boa resistência à inclinação e centralização precisa da engrenagem.

A unidade de cubo da SKF também incorpora uma vedação de bloqueio de lama altamente eficiente que funciona bem em velocidades altas e baixas. Graças ao projeto compacto do cubo, o freio é facilmente integrado na roda de tração dianteira, que é capaz de atingir a velocidade necessária.
SKF logo