Tratamento de superfície do rolamento

Evite a contaminação do lubrificante em transmissões

Na transmissão de um trator, o lubrificante do rolamento pode ser contaminado por partículas metálicas e de outros tipos, causando falha prematura do rolamento, devido à fadiga e ao desgaste. A solução SKF? Um tratamento de superfície dos anéis do rolamento.

Um processo de tratamento de superfície da SKF melhora consideravelmente o desempenho dos rolamentos com têmpera total padrão SKF. A nova superfície reduz as tensões sobre as bordas no caso de sobrerrolagem de partículas duras, conferindo ao rolamento maior confiabilidade, vida útil estendida e, como resultado, custos totais reduzidos. Além disso, os rolamentos proporcionam alta resistência à contaminação e funcionam bem em condições de lubrificação deficiente.
SKF logo