SKF Mudblock

Proteção de rolamentos de última geração

Os rolamentos de equipamentos agrícolas estão constantemente expostos à água, à lama e às contaminações que afetam a disponibilidade e a funcionalidade, como um todo. Apresentando um desenho geométrico único, as vedações SKF Mudblock representam a nova geração de unidades de vedação de eixo radiais que oferecem uma proteção eficaz contra a penetração de água, lama e contaminantes.

Essas vedações proporcionam uma excelente retenção de graxa/óleo, resultando em uma vida útil estendida do rolamento, maior confiabilidade e custos totais reduzidos. Desenvolvidos especialmente para aplicações pesadas e ambientes hostis, as vedações SKF Mudblock são fornecidas em uma variedade de materiais elastoméricos, cobrindo uma ampla gama de temperaturas e disponíveis em vários modelos personalizados.
SKF logo