Unidades de direção

Permitindo melhor ergonomia

A unidade de direção SKF é uma solução que combina uma tecnologia de codificação confiável com a simplicidade do encapsulamento de componentes "plug and play". Ao permitir que o volante seja posicionado de maneira mais cômoda, a eficiência do operador pode ser aumentada, devido à melhor ergonomia - por exemplo, não há necessidade de colunas de direção - e às melhores condições de trabalho.

Para o fabricante de equipamentos agrícolas, as principais vantagens são alta flexibilidade de projeto,montagem fácil, redução de custos e melhor desempenho do veículo. O fato de a unidade de direção ser comum a plataformas de veículos diferentes e ter um projeto compacto e robusto, torna o projeto modular e a montagem do veículo possíveis - e simples. A unidade também pode ser adaptada a várias condições ergonômicas: de volantes que podem ser girados com a ponta de um dedo a volantes grandes.

Clique aqui para ler mais sobre outros produtos mecatrônicos SKF.
Clique aqui para ler o artigo da Evolution, a revista de negócios e tecnologia da SKF.

SKF logo