Unidades de suspensão

Dando suporte a operadores e OEMs

As suspensões de tratores agrícolas são rotineiramente expostas a cargas pesadas, cargas de choque e ambientes rigorosos. Depois de algum tempo, a contaminação resultante do rolamento pode levar a quebras. A lubrificação das suspensões pode ajudar a evitar essas paradas não planejadas, mas é uma atividade demorada e difícil de realizar durante temporadas curtas de plantio e colheita.

A solução SKF para a Panhard com unidade de haste do comando de válvula oferece aos operadores e OEMs uma alternativa mais robusta e de baixa manutenção. Apresentando um projeto integrado com uma vedação de grande diâmetro e uma vedação de membrana, essa solução SKF oferece proteção confiável contra contaminantes, reduzindo as demandas de manutenção e a possibilidade de quebra.

Para operadores, menos manutenção e maior tempo de funcionamento ajudam a reduzir os custos operacionais e aumentam a produtividade da fazenda. Para OEMs, o projeto robusto e integrado ajuda a reduzir os tempos de montagem, bem como a probabilidade de reivindicações onerosas de garantia.

SKF logo