Rolamentos de seção fina

Carregamento de cargas pesadas em espaços apertados

Rolamentos INSOCOAT
Dentro das rodas dianteiras, rolamentos de cubo suportam o peso do veículo, permitindo a rotação das rodas e, se necessário, momentos de inclinação relevantes e cargas de choque ocasionais. Os rolamentos de cubo de roda dianteira normalmente estão incluídos dentro de caixas de engrenagens planetárias móveis, onde o espaço é limitado.

Tamanho reduzido com menos parada de máquina

Em rodas de pulverizadores, colheitadeiras e tratores, os rolamentos de rolos cônicos de seção fina SKF facilitam a redução do tamanho. Sua alta rigidez e elevada capacidade de suportar cargas de choque reduzem as paralisações das máquinas, o que leva a uma maior produtividade e mais conforto para o operador.

Em velocidades mais altas, os rolamentos de esferas de contato angular de seção fina SKF provaram ser uma solução eficaz para rodas dianteiras de tratores.
SKF logo