Unidades segadoras e de aragem motorizada

Mais tempo de funcionamento e menos manutenção com a SKF

Reparos onerosos e não planejadas ou manutenção de unidades segadoras e de aragem motorizada também significam perdas de produção onerosas e não planejadas. Os rolamentos convencionais geralmente causam essas paradas, pois estão propensos à admissão de contaminantes e partículas metálicas de engrenagens que podem, com o tempo, levar a quebras.

As unidades segadoras e de aragem motorizada SKF ajudam a melhorar a produtividade, aumentando a disponibilidade e reduzindo a manutenção. As unidades – flange, eixo, rolamento, vedação e graxa – possuem um projeto compacto e oferecem maior resistência às cargas de choque e contaminação.

Desempenho testado no campo

A unidade de aragem motorizada SKF para garfos em cultivadoras prolonga a vida útil do rolamento, em comparação com modelos convencionais.

As vantagens para o fabricante de equipamentos originais são óbvias, com economia em logística e montagem graças à redução do número de componentes. O potencial de maior vida útil também reduz o uso da garantia.
SKF logo