Vedações da haste da válvula

A SKF oferece vedações de hastes de válvulas que asseguram baixas emissões do motor e lubrificação adequada das guias das válvulas, bem como uma ampla variedade de soluções econômicas e de alto desempenho para aplicações padrão.

Vedações de hastes de válvulas de alta pressão

Aumente a qualidade das emissões e melhore a operação do motor suportando altas pressões no exaustor e na entrada de ar do motor, ao mesmo tempo que mantém sua função principal como dispositivo de medição de óleo.

Aplicações disponíveis

Todos os motores com altas pressões nos distribuidores, por exemplo, por causa de turbocompressores de alta potência ou freios por recirculação em motores comerciais. A SKF oferece novos projetos de vedações de hastes de válvulas de alta pressão, oferecendo desgaste minimizado do guia e economia nos custos no gerenciamento de escape de motor:
  • Risco mais baixo de arraste da haste da válvula e desgaste do guia enquanto a lubrificação com óleo permanece estável sob pressão
  • Volume de escapamento de gás reduzido enquanto as vedações não permitem fluxo de ar para o topo do cabeçote do cilindro
  • A capacidade de separação de óleo em gases de escapamento, pode, portanto, ser reduzida
  • Isso gera redução de custos no sistema de separação de óleo dos gases de escapamento

O projeto de vedação pode ser ajustado para oferecer a taxa de medida de óleo ideal para a aplicação e pode ser fornecido com ou sem um assento de mola integrado. Outras características do projeto de vedação da haste da válvula de alta pressão permitem recursos de vedação dinâmica:
  • O lábio de pressão independente patenteado permite que o lábio principal funcione sob altas pressões para medições de óleo consistentes
  • Risco reduzido de arraste da haste da válvula e desgaste do guia já que o óleo não é deslocado pelo ar de uma haste de válvula sob pressão
  • O modelo especial de vedação estática evita a saída repentina da vedação sob pressão – um canal é necessário no guia da válvula
  • Não há vazamento dos gases de escapamento pela vedação

Por meio de sua ampla experiência, a SKF tornou-se líder no mercado europeu, criando o produto mais eficiente com as seguintes vantagens:
  • Desenvolvido para requisitos especiais do cliente ou uso de vedações padrão
  • Excelente resistência química e à temperatura
  • Maior confiabilidade
  • Baixo desgaste
  • Controle de emissões de longo prazo
  • Medição de óleo consistente e vida útil longa
SKF logo