Colheitadeiras

Horários e condições de trabalho intensos

Após ficarem inativas por meses, as colheitadeiras são submetidas a horários de trabalho duros e 24 horas por dia. O tempo de parada não programada durante a colheita pode ser extremamente oneroso em termos de perda de produtividade. Infelizmente, a atividade intensa e a exposição a poeira, vibrações fortes e outras coisas pode aumentar o risco de falhas nos componentes.

Prepare-se para o pior com a SKF

A SKF pode ajudar as colheitadeiras a suportar o pior que a natureza e os horários de trabalho podem oferecer. Soluções robustas de rolamentos e vedações sem lubrificação garantem mais disponibilidade quando os fazendeiros mais precisam dela. Quando são necessários reparos, as unidades integradas da SKF aceleram os tempos de instalação. As soluções de precisão da SKF também podem ajudar fazendeiros a se adaptar a condições em mudança e requisitos das safras.

Soluções

SKF logo