Vedações de haste de válvula

Vedações de haste de válvula para alta pressão
Melhore a qualidade de emissões e a operação de motores suportando pressões altas nas portas de exaustão e admissão do motor e, ao mesmo tempo, mantendo sua função primária como dispositivo de dosagem do óleo.Aplicações disponíveis
Todos os motores com alta pressão nos manifolds, por exemplo, devido a turbocompressores de alta potência ou para freios por recirculação em motores comerciais. A SKF oferece novos modelos de vedações de haste de válvula para alta pressão, minimizando o desgaste do guia e reduzindo os custos de gerenciamento do escapamento do motor.- Risco reduzido de arraste da haste de válvula e desgaste do guia, pois a lubrificação do óleo permanece estável sob pressão
- Volume reduzido dos gases de escapamento, pois as vedações não permitem o fluxo de ar no topo do cabeçote do cilindro
- Desta forma, a capacidade de separação do óleo nos gases de escapamento pode ser reduzida
- Isso gera redução de custos no sistema de separação de óleo dos gases de escapamento
O projeto de vedação pode ser ajustado para oferecer a taxa ideal de dosagem do óleo para a aplicação e pode ser fornecido com ou sem um assento de mola integrado. Outras características do projeto da vedação de haste de válvula de pressão viabilizam capacidades de vedação dinâmica:
- O lábio de pressão independente patenteado permite que o lábio principal funcione sob alta pressão para obter medição de óleo consistente
- Risco reduzido de arraste da haste de válvula e desgaste do guia, pois o óleo não é "deslocado" pela haste de válvula sob pressão
- O modelo especial de vedação estática evita a saída repentina da vedação sob pressão – um canal é necessário no guia da válvula
- Não há vazamento dos gases de escapamento pela vedação
Pela extensa experiência, a SKF tornou-se líder do mercado europeu, criando o produto mais eficiente com as seguintes vantagens:
- Desenvolvido para atender a requisitos específicos dos clientes ou o uso de vedações padrão
- Excelente resistência química e à temperatura
- Maior confiabilidade
- Baixo desgaste
- Controle de emissões de longo prazo
- Medição de óleo consistente e vida útil longa