Discos aradores

Uma tarefa duríssima

Seja cultivando o solo ou arrancando ervas daninhas, os discos aradores precisam atravessar uma mistura inclemente de solo, poeira e mais. Enquanto estão em operação, os rolamentos dos discos aradores devem suportar a exposição a esses materiais, bem como à carga pesada e carga de choque. Durante lavagens, as vedações dos rolamentos precisam manter a água e os detergentes do lado de fora, e os lubrificantes do lado de dentro.

Mais fácil com a SKF

Os modelos robustos de vedação e as unidades de rolamento que dispensam lubrificação da SKF podem ajudar a tornar os discos aradores mais confiáveis e mais fáceis de manter, beneficiando tanto fazendeiros quanto fabricantes. Vedações integradas e projetos do rolamento ajudam a otimizar a montagem na fábrica, bem como os tempos de instalação no campo.

Soluções

SKF logo