SKF Agri Hub para discos de cultivo aumenta a produtividade da fazenda

O desafio

Agri Hub para discos de cultivo
Na Kromvlei Farm, fazenda de 2.500 hectares situada nos arredores de Hoopstad, na África do Sul, o proprietário estava tendo problemas onerosos e recorrentes com os rolamentos de seus discos de cultivo. Os rolamentos duravam apenas um dia, aproximadamente, ou até 100 hectares. Para o proprietário da fazenda, isso significava que ele tinha de perder uma hora e meia trocando cada arranjo de rolamentos defeituoso. Isso representava, em média, uma perda de dez hectares de plantio e quatro hectares de subsolagem.

A solução SKF

Como manter a disponibilidade e uma produção contínua é de extrema importância na indústria agrícola, a SKF sugeriu que o proprietário da fazenda instalasse o SKF Agri Hub para discos de cultivo, um sistema de rolamento de cubo totalmente integrado, engraxado e vedado permanentemente. As unidades possuem um anel externo flangeado, que é pré-furado e roscado para acomodar um disco, e um anel interno estacionário dotado de um eixo de pino roscado para uma montagem fácil.

Os resultados

Após suportar aproximadamente 600 hectares de condições de solo abrasivo, fertilizantes líquidos e lavagens completas, as unidades SKF Agri Hub continuavam firmes e fortes, sem qualquer avaria no arranjo de rolamentos.

Benefícios para o cliente

• Aumentar a produtividade da fazenda em até 150%* (Fig. 1)
• Reduzir os custos de propriedade em 30% *(Fig. 2)
• Prolongar a vida útil até 3 vezes mais do que projetos convencionais*
• Economizar até meia hora de manutenção por dia*

* Todos os valores e gráficos são arredondados e baseiam-se em testes da SKF em relação a rolamentos convencionais. A economia e os resultados podem variar em aplicações específicas.
SKF logo