Semeadoras-adubadoras

Campo e condições de mercado difíceis

Assim como com as semeadoras, as semeadoras-adubadoras podem ficar inativas por meses, antes de entrarem em serviço intenso por dias a fio. Rolamentos e outros componentes fundamentais enfrentam uma série de condições e possíveis contaminantes, inclusive os fertilizantes. Tudo isso pode levar a falhas do rolamento e a onerosas paradas não planejadas.

Para ajudar a garantir as maiores safras, as semeadoras também devem ter um desempenho muito preciso. Sistemas de atuação auxiliados por computador podem garantir tal precisão, mas esses componentes também precisam resistir a condições de campo rigorosas. Para ter sucesso no mercado de trabalho, essas soluções "inteligentes" de agricultura também precisam ter baixo custo.

Atenda a seus requisitos com a SKF

As soluções SKF Agri podem ajudar OEMs a desenvolver unidades de semeadoras-adubadoras mais confiáveis e produtivas. Os modelos robustos de vedação e as unidades de rolamento que dispensam lubrificação da SKF podem reduzir as demandas de manutenção e lubrificação. Atuadores eletromecânicos compactos podem garantir precisão muito maior do fertilizante. Os serviços de consultoria em engenharia da SKF podem ajudar OEMs a otimizar projetos para atender a requisitos específicos.

Soluções

SKF logo