Vedações de cassete SKF Mudblock
Uma nova geração de proteção para pontas de eixo

Os rolamentos de ponta de eixo do equipamento agrícola devem aguentar os períodos de trabalho intensos e longos durante os quais são expostos à água, lama, palha e muito mais. Representando a última geração de unidades de vedação radial de eixo, as vedações SKF Mudblock oferecem uma sólida proteção contra essas condições difíceis de campo e contaminantes, oferecendo maior produtividade, menos manutenção e custos operacionais mais baixos.
Apresentando uma bucha integrada, um projeto de vedação de vários lábios e materiais elastômeros de alto desempenho, as vedações SKF Mudblock fornecem desempenho líder no mercado em termos de retenção de óleo, ao mesmo tempo que reduzem o atrito e ampliam a vida útil da vedação. Desenvolvidas especialmente para trabalhos pesados em ambientes rigorosos, as vedações apresentam uma borracha nitrílica projetada pela SKF como padrão. Para atender aos diversos requisitos de temperatura e velocidade de rotação, as vedações também estão disponíveis em outros materiais elastômeros.