Semeadoras

Maior confiabilidade e produtividade da semeadura

Após longos períodos de inatividade, as semeadoras recebem a pressão de serviço intenso em condições rigorosas. Os rolamentos que as possibilita semear com eficiência são sujeitos à entrada de poeira, pó, detergentes e umidade. Todos esses contaminantes podem levar a falhas do rolamento e onerosas paradas não planejadas.

Para garantir as maiores margens de lucro, as semeadoras também devem ter um desempenho muito preciso. Sistemas de atuação auxiliados por computador podem garantir essa precisão, mas esses componentes devem resistir a condições de campo rigorosas.

A SKF pode ajudar

Com as soluções SKF Agri, as OEMs estão projetando a última geração de semeadoras mais confiáveis e produtivas. Os modelos robustos de vedação e as unidades de rolamento que dispensam lubrificação da SKF podem reduzir as demandas de manutenção e lubrificação. Atuadores eletromecânicos compactos podem oferecer técnicas de semeadura de precisão, enquanto os serviços de consultoria em engenharia da SKF podem ajudar as OEMs a lidar com qualquer requisito.

Soluções

SKF logo