Módulo de vedação ROTOSTAT

Combinando cinco componentes em um só, o módulo de vedação ROTOSTAT é uma solução pronta para instalar para vedação do eixo de manivelas posterior. As vedações estáticas e rotativas são moldadas diretamente no retentor, criando uma solução mais econômica e mais leve, com um desempenho de vedação aprimorado e que elimina até 50% dos caminhos de vazamento.
SKF logo