SKF Agri Hub

Confiabilidade livre de relubrificação para aplicações agrícolas

O SKF Agri Hub oferece uma unidade de rolamento praticamente livre de manutenção, integrada e com vantagens essenciais tanto para fazendeiros quanto para fabricantes de equipamentos originais. Engraxado e vedado permanentemente, o SKF Agri Hub reduz o consumo e o potencial de derramamento de graxa. Devido à sua alta rigidez, o risco de empenamento do disco é minimizado e a confiabilidade da máquina se torna maior ainda.

Atualmente, o SKF Agri Hub está ativo em duas soluções de aplicação destacadas abaixo: o SKF Agri Hub para discos de cultivo e o SKF Agri Hub para discos semeadores.
Desempenho testado no campo
Testes em campo do SKF Agri Hub confirmam que os fazendeiros podem economizar até meia hora de manutenção por dia, por máquina, em comparação com arranjos de rolamentos convencionais que exigem relubrificação diária.

Testes também mostram que o desempenho esperado pode ser de até 100 mil hectares. Para OEMs, a montagem simplificada e as vantagens ambientais positivas da unidade levam a custos totais reduzidos, incluindo menor probabilidade de custos de manutenção e garantia.
Vantagens para o OEM
  • Reduzir custos com garantia, engenharia, testes e montagem
  • Aumentar a qualidade e a confiabilidade do produto
  • Diferenciar projetos
  • Apoie os esforços de sustentabilidade
Vantagens para o usuário final
  • Aumentar a vida útil da unidade de rolamento
  • Reduzir custos de manutenção e de propriedade
  • Instalar ou substituir com rapidez e facilidade
  • Aumentar a produtividade
SKF logo