Por que formar uma parceria com a SKF?

Projeto e desenvolvimento de produtos mais lucrativos

As soluções SKF Agri estão ajudando OEMs a desenvolver produtos para atender às metas de produtividade de fazendeiros. Mas a parceria com a SKF também está permitindo que as OEMs comercializem esses produtos de forma muito mais lucrativa.

Com o envolvimento de especialistas na indústria agrícola da SKF no início do processo de planejamento e projeto de produto, a SKF pode ajudar as OEMs a:
  • Testar projetos virtualmente com ferramentas dinâmicas de modelagem/simulação
  • Otimize não apenas componentes, mas sistemas e subsistemas
  • Acelere os seus processos de projeto, teste e validação
  • Proporcione soluções prontas para usar, que reduzem o tempo de montagem
  • Reduza o número de peças e fornecedores de componentes
  • Aumente a confiabilidade, a eficiência e a funcionalidade do equipamento
  • Reduza o uso da garantia e seus custos relacionados
  • Obtenha vantagens de uma base instalada global de manufatura
  • Minimize os custos da cadeia de suprimento com uma rede global de distribuição
SKF logo