Rolamentos de rolos cilíndricos

Cargas radiais pesadas, acelerações rápidas e altas velocidades

Rolamentos de rolos cilíndricos
Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são produzidos em diversos modelos, séries e tamanhos. A maioria compreende rolamentos de uma carreira de rolos com gaiola. Rolamentos de alta capacidade e rolamentos com o número máximo de rolos de carreira dupla e simples (sem gaiola) completam a linha padrão SKF listada neste catálogo.

Os rolamentos com gaiola podem suportar cargas radiais pesadas, acelerações rápidas e velocidades elevadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos contêm a quantidade máxima de rolos sendo, dessa forma, adequados para cargas radiais extremamente altas em velocidades moderadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF combinam a alta capacidade de carga de um rolamento de conjunto completo com a capacidade de alta velocidade de um rolamento com gaiola.

Para obter mais informações, acesse rolamentos de rolos cilíndricos
SKF logo