Rolamentos magnéticos

Benefícios do desempenho sem contato

Rolamento magnético
Os mancais magnéticos SKF giram sem contato de superfície algum, portanto, não há desgaste, não há necessidade de lubrificação e não há perdas de material biológico ou paradas decorrentes de contaminação. Combinando o movimento rotacional preciso com o mínimo de vibração, os mancais magnéticos SKF oferecem uma variedade de benefícios:
  • Dispensam lubrificação
  • São limpos e livres de contaminação
  • Confiabilidade
  • Baixa vibração
  • Alta velocidade superficial
  • Baixo consumo de energia
  • Trabalham submersos
  • Monitoramento de condições incorporado
SKF logo