Rolamento de cremalheira de direção robusto

O novo e robusto rolamento de cremalheira de direção SKF permite um controle mais suave e preciso

A SKF lançou um rolamento de cremalheira de direção robusto, oferecendo maior durabilidade, alta resistência a cargas de choque e torque de atrito reduzido. Esse rolamento permite uma direção mais suave e precisa para carros.

 

“O novo e robusto rolamento de cremalheira de direção SKF propicia aos condutores dirigir seus veículos de maneira mais confortável e com uma direção mais precisa”, afirmou Andrea Griseri, Diretora de Desenvolvimento de Negócios, BU Car Chassis, SKF Automotive. “O uso de EPS está aumentando em veículos produzidos atualmente e é uma aplicação de direção exigente. Nós conseguimos atender demandas muito altas com o design inovador desse rolamento”.

 

O novo projeto e as melhorias do rolamento de cremalheira de direção robusto incluem uma geometria interna otimizada aprimorada, composta por ressaltos otimizados para suportar altas cargas e choques, bem como para reduzir o torque de atrito. O novo design de gaiola patenteado permite que as esferas se movam com maior liberdade e que seus movimentos não sofram a interferência das bolsas da gaiola. Um novo padrão de limpeza permite um número reduzido de partículas no interior do rolamento. A combinação de todos os recursos permitiu a redução de atrito no rolamento em 30% em média, com uma melhor resistência a cargas de até 17% e durabilidade aprimorada em 20%.

 

O início da produção, assim como o tamanho do rolamento, pode ser personalizado dependendo dos requisitos.

Os rolamentos de cremalheira de direçao robustos podem ser produzidos em qualquer uma das instalações de fabricação da SKF nas Américas, na Europa e na Ásia. 

SKF logo