Direção

Fique à frente da concorrência

shutterstock_227980090
O aplicativo de direção no campo automotivo é a interface única e importante entre homem e veículo à qual os sistemas de segurança passivo e ativo estão intimamente conectados. A maioria dos desafios tecnológicos relacionados ao futuro do setor automotivo verão o setor de direção como um dos principais protagonistas. A SKF é um dos líderes de mercado no abastecimento de rolamentos de coluna de direção e um dos principais fornecedores de rolamentos direcionados a sistemas de direção elétrica, que, hoje em dia, e cada vez mais no futuro, serão usados pela maioria dos fabricantes de carros no mundo todo.

A eletrificação da direção é o primeiro avanço que segue a inovação tecnológica automotiva. Até agora, a direção elétrica tem sido concebida com funções de direção tradicionais, como aquelas oferecidas por um sistema hidráulico, o que significa que o potencial desse aplicativo ainda não foi totalmente explorado. Nos próximos anos, veremos uma evolução extraordinária em termos de tecnologias ativas de segurança nos veículos. O sistema de direção terá, então, um papel importante, permitindo a conexão entre as áreas de roda, freio e suspensão. Portanto, os desempenhos gerais do veículo serão aprimorados. Os componentes sensorizados serão fundamentais para utilizar a
comunicação eficaz entre cada sistema diferente. No futuro, isso ajudará a obter a substituição completa de um elemento mecânico do sistema de direção do carro com o chamado Steer by Wire.

Neste folheto, ilustraremos a tecnologia de ponta dos recursos de direção do veículo por meio da linha de produtos SKF, capazes de atender aos principais requisitos de direção.

Soluções

SKF logo