Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito

Oferece 30% menos atrito enquanto mantém uma alta capacidade de vedação

Os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito reduzem em 30% ou mais as perdas por atrito em um rolamento se for feita uma comparação com um rolamento padrão SKF. Desenvolvidos para lubrificação a graxa, aplicações de cargas leves a médias, esses rolamentos também têm uma vida útil mais longa e foram projetados para aprimorar a eficiência da aplicação por meio da redução nas perdas de potência.

Recursos:


• • Novo material de NBR de módulo baixo
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
•Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente:


• 30% de redução de atrito em comparação aos rolamentos padrão SKF
• Alta capacidade de vedação
• Capacidades de alta velocidade
• Temperatura operacional reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas internas
• Maior eficiência de aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm de diâmetro externo
• Adequado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típica:


Otimizados para aplicações com cargas leves a médias. Redução mais significativa do torque de atrito e vida útil mais longa nas seguintes condições:
• Relação de carga CP ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40°C a 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo