Rolamentos da coluna de direção

Uma linha de soluções compactas

Imagem do rolamento da coluna de direção 1
Como um conjunto crítico para a segurança, as disposições do rolamento da coluna de direção devem oferecer um desempenho robusto e de baixo atrito. Para garantir uma sensação de direção agradável, as unidades rolamento precisam fornecer uma boa relação entre baixo atrito e alta rigidez. As disposições de rolamento de coluna de direção SKF fazem isso através de uma ampla linha de soluções compactas e leves com base em diferentes tecnologias.

A linha SKF vai de DGBBs de seção fina (TSBB), passando por rolamentos de coluna de direção de contato angular (ASCBS) até rolamentos de coluna de direção de Fio Pré-carregado (P-WSCBs).
Todos eles podem fornecer condutividade elétrica, o que é crucial para muitas arquiteturas de coluna de direção, uma vez que isso evita explosões de airbag indesejadas devido a carregamento de carga estática.

Designs pré-carregados, como a tecnologia ASCB ou P-WSCB, garantem uma excelente sensação de direção sem qualquer consequência ao volante (sem folga axial ou radial).

Os rolamentos da coluna de direção SKF estão disponíveis em várias dimensões diferentes e versões personalizadas especiais podem ser projetadas para atender qualquer requisito do cliente.

Rolamentos de coluna de direção

SKF logo