Vedações para amortecedores

As vedações dinâmicas são fundamentais para a operação confiável e a vida útil dos amortecedores.

A SKF fornece uma linha avançada de soluções de vedação de amortecedores para todos os tipos de aplicação, de motocicletas a carros e de caminhões leves a veículos comerciais pesados. As vedações usam materiais e modelos especialmente desenvolvidos para minimizar o atrito e evitar que a contaminação entre no sistema. O resultado é um alto grau de conforto e uma longa vida útil.

Recursos
  • Calibrador de metal pesado inserido, permitindo que o tudo do amortecedor seja montado sobre a vedação de várias formas.
  • Vedação estática que fornece uma vedação estanque antivazamento entre a parede do tubo e a bucha
  • Mola de lâmina que fornece a carga radial correta para a vida útil do produto
  • Vedação auxiliar que evita que contaminantes entrem no sistema
  • Encaixe de gás opcional que age como uma válvula de verificação
Vantagens
  • Disponibilidade dos componentes: Acrilonitrila-butadieno (NBR, Acrylonitrile Butadiene Rubber), acrilonitrila-butadieno hidrogenada (HNBR, Hydrogenated Acrylonitrile Butadiene Rubber) e borracha fluorada (FKM, Fluoro Rubber) que suportam uma ampla faixa de temperaturas de funcionamento (-40 a +200 °C) e são compatíveis com óleos
  • Desenvolvimento personalizado de componentes, permitindo atrito baixo e alto, se especificado
  • O modelo com superfície superior plana de metal permite que o tubo seja soldado no local ou rolado até ele
  • Disponíveis para amortecedores monotubo, de suporte e de tubo duplo, bem como para aplicações exigentes
  • Capazes de suportar pressões estáticas e dinâmicas altas
SKF logo