Rolamento de suspensão com isolamento de mola

Rolamento de suspensão com isolamento de mola
O rolamento de suspensão com isolamento de mola melhora a robustez da suspensão, reduz o ruído e a vibração, além de contribuir para proporcionar mais conforto na direção. A integração desse isolador de mola com o rolamento também reduz o número de componentes, proporcionando mais facilidade na montagem e redução no custo total.

Os sistemas de suspensão servem a um duplo propósito. Além de contribuir com a condução do veículo e sua capacidade de frenagem para proporcionar excelência na segurança ativa e prazer na direção, esse sistema também mantém os ocupantes do veículo confortáveis e razoavelmente bem isolados do barulho da rua, dos solavancos e das vibrações.

O rolamento de suspensão com isolamento de molas da SKF é uma nova solução que combina todos os recursos da MSBU robusta com a integração do isolador de molas.

Recursos
  • Pastilha da mola integrada
  • Ligação mecânica e química
  • Redução do isolador da mola e desgaste do rolamento

Material
  • A escolha do material deve estar de acordo com parâmetros específicos relacionados a necessidades de aplicação.
  • Material adaptado ao processo de injeção para oferecer eficiência na fabricação.
  • Avaliado e verificado por meio de cálculos da FEA
  • Validação com testes em toda a suspensão

Três aplicações de patente em
  • Material
  • Design do isolador
  • Design da interface

Benefícios
  • Eliminação dos ruídos da suspensão
  • Solução totalmente integrada, evitando problemas na montagem
  • Menos componentes de suspensão
  • Sem risco de danos devido à entrada de sujeira entre a pastilha e o rolamento

Com uma presença global de instalações de produção e centros de aplicação, a SKF oferece o melhor suporte para o mercado automotivo.
A SKF possui uma excelente especialização nesta aplicação com mais de 35 anos de experiência. A combinação de nosso conhecimento e nosso suporte de engenharia nos torna o parceiro ideal para o desenvolvimento de soluções de rolamento personalizadas, ajudando a melhorar seu desempenho de suspensão.
SKF logo