Unidades de pinhão de esferas

As unidades de pinhão de esferas SKF apresentam um design de rolamento de contato angular extremamente adequado às exigências de engrenagem de pinhão.

Características
  • Design do rolamento interno reforçado otimiza a capacidade dinâmica
  • Excelentes taxas de rigidez axial por ângulos de contato ampliados
  • Baixo torque de atrito devido a contatos de ponto entre esferas e esteiras
  • Rolamento pré-ajustado para montagem simplificada
  • Peso e pacote minimizados

Vantagens
  • Menos atrito e perda de potência
  • Menos consumo de combustível e emissões de CO2
  • Posição estável adequada do sistema de engrenagens do pinhão
  • Melhor capacidade dinâmica
  • Maior rigidez do rolamento
SKF logo