Vedações de pistão reforçadas

O pistão reforçado converte pressão hidráulica em movimento linear. Em uma transmissão automática comum, os pistões que sofrem a pressão de fluidos são usados para atuar em pacotes de embreagem que, por sua vez, utilizam engrenagens específicas.

Os pistões reforçados da SKF têm lábios de vedação ativados por pressão que se flexionam sob pressão para reter o fluido e manter a pressão. Os modelos mais recentes incluem um lábio perfilado que reduz significativamente o atrito, aprimorando a operação.

Recursos
  • Lábios de vedação reforçados e ativados por pressão diretamente em um componente de metal estampado.
  • Modelo personalizado para a aplicação
  • Recursos adicionais como para-choques, localização de molas, furos de separação etc.
  • Modelos de lábio perfilado para redução do atrito

Vantagens
  • Modelos de lábio perfilado reduzem o atrito, melhorando os tempos de resposta e reduzindo a inclinação
  • Substituem com facilidade pistões de alumínio convencionais e vedações de lábio soltas, além de terem um número reduzido de componentes
  • Vida operacional aumentada
  • Minimizam danos e marcas no mancal
  • São econômicos em comparação com soluções montadas de alumínio
  • Potencial para reduzir o peso e os tempos de resposta
  • Eliminação de problemas de porosidade do pistão de alumínio
SKF logo