Rolamentos de rolos cônicos SKF Energy Efficient (design E2)

O design otimizado reduz o atrito em até 30%

Os rolamentos de rolo cônico SKF Energy Efficient (design E2) pertencem à classe de desempenho SKF E2 e fornecem, no mínimo, 30% menos atrito que os rolamentos padrão SKF correspondentes. Como perda de atrito é perda de energia, os rolamentos de rolos cônicos com design E2 SKF ajudam a proporcionar menor consumo de energia.

Características
  • Menor peso
  • Geometria interna otimizada
  • Gaiola PEEK opcional
  • Maior comprimento de pista
  • Topografia de rolete especial

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo