Vedações de pinhão para veículos leves

A SKF oferece vedações de pinhão para veículos de passageiros e aplicações leves. A completa linha de vedações de pinhão SKF incluem modelos integrados. Esses modelos incluem uma luva de desgaste que também fornece uma superfície de rolagem de vedação e uma barreira contra contaminantes externos.

Com um lábio removedor aprimorado, lábio de sujeira radial e o lábio de vedação principal, as vedações de pinhão SKF fornecem vida útil mais longa e confiabilidade incomparável.

Recursos
  • Materiais elastoméricos avançados de base resistente especialmente formulados
  • Linha de recursos hidrodinâmicos, como onda e hélice
  • Lábios removedores radiais e axiais
  • Variedade de opções de diâmetro externo, como ½ metal, ½ borracha e com ou sem flange
  • Há modelos compactos tipo cassete com buchas de aço inoxidável disponíveis, se necessário

Vantagens
  • Compatibilidade superior de fluido e temperatura
  • Recurso de bomba alta para melhorar a função de vedação
  • Excelente eliminação de contaminação com a bucha funcionando como linga e labirinto
  • O DE flangeado permite montagem facilitada da vedação
  • O modelo ½ metal, ½ borracha permite uma montagem robusta 
  • Bucha de aço inoxidável para desempenho superior em ambientes corrosivos
SKF logo