Rolamentos de suporte da embreagem

Apoiando várias funções da embreagem

Rolamento de esferas de contato angular do suporte da embreagem
Os rolamentos de suporte da embreagem SKF ajudam a guiar e posicionar a placa de acionamento nas direções radial e axial e a transferir cargas da embreagem dupla para o eixo de entrada do redutor de engrenagens. Também permitem uma diferença na velocidade rotacional entre o virabrequim e a os eixos de entrada do redutor de engrenagens durante a ativação da embreagem. Os benefícios de desempenho e recursos do design incluem:
  • Vida útil estendida
  • Alta precisão de funcionamento
  • Baixos níveis de ruído e vibração
  • Design extremamente leve e compacto
  • Seladas para toda a vida útil com graxa de alto desempenho específica para a aplicação
  • Alta capacidade de carga axial
  • Resistência a temperaturas muito altas
SKF logo