Conjunto de rolamentos de embreagem dupla SKF

Menos custos e emissões de CO2

Conjunto de rolamentos de embreagem dupla SKF
Os conjuntos de rolamentos de embreagem dupla SKF ajudam a melhorar a eficiência energética e a reduzir as emissões de CO2. O tamanho pequeno, desempenho robusto e alta flexibilidade do design oferecem uma maneira econômica de melhorar o desempenho da embreagem.

Benefícios de desempenho e recursos do design

  • Vida útil estendida
  • Design extremamente leve e compacto
  • Seladas para toda a vida útil com graxa de alto desempenho específica para a aplicação
  • Alta capacidade de carga
  • Resistência a altas temperaturas
  • Montagem simplificada
  • Funcionalidade integrada
  • Capacidades de autocompensação
SKF logo