Vedações integradas de eixo de entrada
Para a vedação do eixo de entrada de uma transmissão manual, a SKF integrou recursos e funções adicionais em uma solução para aprimorar o desempenho.
A vedação dinâmica está incluída em uma unidade que está aparafusada na transmissão, o que oferece vedação estática ao mancal da transmissão e, opcionalmente, inclui elementos como um tubo para guiar o movimento do rolamento de liberação de embreagem. Esses módulos simplificam a instalação.
Recursos
Vantagens
A vedação dinâmica está incluída em uma unidade que está aparafusada na transmissão, o que oferece vedação estática ao mancal da transmissão e, opcionalmente, inclui elementos como um tubo para guiar o movimento do rolamento de liberação de embreagem. Esses módulos simplificam a instalação.
Recursos
- Vedação estática para o mancal da transmissão integrada à unidade modular
- Módulos integrados oferecendo vedações estáticas e dinâmicas, bem como outros recursos adicionados, como o direcionamento do rolamento de liberação da embreagem e uma proteção de instalação para a vedação dinâmica
Vantagens
- Porosidade de vedações do mancal de alumínio na área de vedação
- Unidade compacta
- Simples e fácil de montar
- Maior confiabilidade nas vedações estática e dinâmica
- Solução econômica
- Módulos com e sem guia de tubo