Unidades de pinhão de esferas

As unidades de pinhão de esferas SKF apresentam um projeto de rolamento de contato angular de duas carreiras extremamente adequado às exigências de engrenagem de pinhão


Benefícios de desempenho:

  • Oferece uma malha de engrenagem correta e estável
  • Excelente rigidez por ângulos de contato adaptados
  • Menos atrito e perda de potência
  • Reduz a emissão total de CO2
  • Processo de montagem fácil e confiável na linha de montagem do cliente
  • Capacidade dinâmica otimizada
  • Peso e pacote minimizados
  • Opcional com função de vedação integrada

SKF logo